??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
BALLUFF BES M18MG-GSC70B-BV05
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
Inductive Sensors
部品表
BALLUFF BES M18MG-GSC70B-BV05
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BES006J
TC
Artikelbezeichnung
BES M18MG-GSC70B-BV05
PX
Product view
41710_00
ROT
Rotation
°
NPOS
Nut position
TECH
Tech. Details
Tech. Details
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Product family
2-Draht
BFORM
Style
M18x1
W
Gewicht
0.200 kg
TRAFFIC
Customs number
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 18 x 46 mm, Style Housing = M18x1, Installation = for flush mounting, Range = 7 mm, Switching output = polarized normally open (NO), Switching frequency = 600 Hz, Housing material = Brass, Nickel-free coated, Material sensing surface = PA 12, Connection = Cable, PVC, Operating voltage Ub = 10...36 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code